Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1561 € - 0,1658 € 10300 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
16.7 mm
Urallinen kanta
0,1041 € - 0,1217 € 16065 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
21.7 mm
Urallinen kanta
0,2806 € - 0,3107 € 25249 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
26.7 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 29466 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,1875 € - 0,1971 € 9280 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
37.3 mm
Urallinen kanta
0,1132 € - 0,1258 € 2490 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,1178 € - 0,131 € 1915 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,1373 € - 0,1616 € 5005 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Urallinen kanta
0,1793 € - 0,1998 € 19050 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,182 € - 0,2012 € 7100 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,0934 € - 0,1093 € 10223 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,1506 € - 0,1575 € 3633 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.7 mm
Urallinen kanta
0,3107 € - 0,3463 € 4100 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Urallinen kanta
0,0917 € - 0,1072 € 15000 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
12.7 mm
Urallinen kanta
0,1464 € - 0,1533 € 36448 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0797 € 90 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,0999 € - 0,1168 € 10000 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
26.7 mm
Urallinen kanta
0,1671 € - 0,1754 € 999 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
36.7 mm
Urallinen kanta
0,0878 € - 0,1029 € 17000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,1971 € - 0,219 € 13670 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051498

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1561 €

Varastotasot
10300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 21.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051535

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1041 €

Varastotasot
16065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 26.7 mm Nailon 6/6 Musta

10051573

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2806 €

Varastotasot
25249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    26.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050873

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
29466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 37.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051337

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1875 €

Varastotasot
9280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 14.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050804

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1132 €

Varastotasot
2490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 18.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050842

Hinta-alue
0,131 € - 0,1178 €

Varastotasot
1915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.7 mm PP Väritön

10051405

Hinta-alue
0,1616 € - 0,1373 €

Varastotasot
5005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 17.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051238

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
19050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051276

Hinta-alue
0,2012 € - 0,182 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051313

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0934 €

Varastotasot
10223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051375

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1506 €

Varastotasot
3633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.7 mm PVDF Väritön

10051412

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051450

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0917 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051122

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1464 €

Varastotasot
36448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051160

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0681 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 26.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051566

Hinta-alue
0,1168 € - 0,0999 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    26.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 36.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051603

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1671 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    36.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051269

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0878 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051306

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
13670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta