Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,038 € - 0,0446 € 14303 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
5.5 mm
Urallinen kanta
4,5187 € - 5,6133 € 106 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
2,7224 € - 5,5571 € 845 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,1713 € - 0,1812 € 12088 Varastossa
M5
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0717 € - 0,1136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0488 € - 0,0542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0871 € - 0,1018 € 900 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
2,3014 € - 4,7292 € 240 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0803 € - 0,0939 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0484 € - 0,0537 € 29000 Varastossa
M5
Väritön
PA
15.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,1292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Urallinen kanta
2,3014 € - 4,7292 € 100 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
2,7224 € - 5,5571 € 330 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
2,7224 € - 5,5571 € 206 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0484 € - 0,0537 € 6410 Varastossa
M5
Väritön
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2294 € - 0,2662 € 500 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0729 € - 0,1159 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1866 € - 0,2063 € 7100 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,0957 € - 0,112 € 10223 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,2217 € - 0,2455 € 2400 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
37.3 mm
Urallinen kanta
  • / 5
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10051863

Hinta-alue
0,0446 € - 0,038 €

Varastotasot
14303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220092

Hinta-alue
5,6133 € - 4,5187 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220061

Hinta-alue
5,5571 € - 2,7224 €

Varastotasot
845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA Väritön

10052136

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1713 €

Varastotasot
12088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183083

Hinta-alue
0,1136 € - 0,0717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10488294

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10052143

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0871 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220054

Hinta-alue
4,7292 € - 2,3014 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10052150

Hinta-alue
0,0939 € - 0,0803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 15.0 mm PA Väritön

10052112

Hinta-alue
0,0537 € - 0,0484 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183106

Hinta-alue
0,1292 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220047

Hinta-alue
4,7292 € - 2,3014 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220085

Hinta-alue
5,5571 € - 2,7224 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220078

Hinta-alue
5,5571 € - 2,7224 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PA Väritön

10052129

Hinta-alue
0,0537 € - 0,0484 €

Varastotasot
6410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 60.0 mm PA Väritön

10051887

Hinta-alue
0,2662 € - 0,2294 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183090

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051276

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051313

Hinta-alue
0,112 € - 0,0957 €

Varastotasot
10223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 37.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051344

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2217 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta