Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 60.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10051887

Valmistajan tuotenumero:

0100870000VR

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2662 €
5000 - 9999 0,2549 €
10000 + 0,2294 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

133,10 €

500 x 0,2662 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Urapintainen olkakannalla
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä