Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,034 € - 0,042 € 140 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
12.0 mm
0,0329 € - 0,0407 € 540 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
5.0 mm
0,034 € - 0,042 € 5382 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 2994 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0349 € - 0,0431 € 1000 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,0346 € - 0,0427 € 3079 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0334 € - 0,0413 € 3108 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 188 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
10.0 mm
0,0516 € - 0,0637 € 2440 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon
42.0 mm
0,0349 € - 0,0431 € 1039 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € 3000 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
20.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,0334 € - 0,0413 € 2515 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon
50.0 mm
0,0334 € - 0,0413 € 1996 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
8.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € 49465 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
6.0 mm
0,0343 € - 0,0424 € 2557 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
16.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 1200 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon
16.0 mm
  • / 30
Ruuvi M2 x 0.4 12.0 mm Nailon Väritön

10294802

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon Väritön

10295526

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10295564

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
5382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon Väritön

10295557

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2.5 x 0.45 25.0 mm Nailon Väritön

10295595

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 20.0 mm Nailon Väritön

10294826

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
3079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10295540

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
3108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon Väritön

10295489

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M3 x 0.5 42.0 mm Nailon Väritön

10296189

Hinta-alue
0,0637 € - 0,0516 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon Väritön

10294833

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
1039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10294789

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi M2.5 x 0.45 20.0 mm Nailon Väritön

10295588

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon Väritön

10295465

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 8.0 mm Nailon Väritön

10294710

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
2515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M8 x 1.25 50.0 mm Nailon Väritön

10298886

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon Väritön

10295472

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 6.0 mm Nailon Väritön

10294772

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
49465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 16.0 mm Nailon Väritön

10294819

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
2557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10295533

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon Väritön

10295571

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon