Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,521 € - 0,5861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
6.0 mm
Ristipäinen kanta
2,7249 € - 3,0572 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PPS
20.0 mm
Ristipäinen kanta
1,8742 € - 2,1134 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Reny
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,5888 € - 0,6619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
Reny
12.0 mm
Ristipäinen kanta
4,2402 € - 4,7719 € 25 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PPS
15.0 mm
Ristipäinen kanta
1,5286 € - 1,7279 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PPS
8.0 mm
Ristipäinen kanta
3,0572 € - 3,4427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PPS
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,521 € - 0,5861 € 340 Varastossa
M2
Väritön
Reny
4.0 mm
Ristipäinen kanta
6,779 € - 16,0225 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PPS
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
Reny
8.0 mm
Ristipäinen kanta
12,601 € - 28,0253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PPS
30.0 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Vaaleanruskea
PEEK
3.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 3,2964 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1133 € - 0,1571 € 500 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1237 € - 0,1726 € 29000 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1279 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1133 € - 0,1571 € 3000 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1359 € - 0,1754 € 500 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1119 € - 0,1557 € 5136 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm Reny Väritön

10343784

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343456

Hinta-alue
3,0572 € - 2,7249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Reny Väritön

10343999

Hinta-alue
2,1134 € - 1,8742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm Reny Väritön

10343753

Hinta-alue
0,6619 € - 0,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 15.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343593

Hinta-alue
4,7719 € - 4,2402 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343418

Hinta-alue
1,7279 € - 1,5286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343463

Hinta-alue
3,4427 € - 3,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm Reny Väritön

10343708

Hinta-alue
0,5861 € - 0,521 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343616

Hinta-alue
16,0225 € - 6,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm Reny Väritön

10343791

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343685

Hinta-alue
28,0253 € - 12,601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 3.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10342329

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342343

Hinta-alue
3,2964 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10325803

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1133 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10325841

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1237 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10325902

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10325940

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10325810

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1133 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10325858

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1359 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10325735

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
5136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta