Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
589 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
25.0 mm
0,1365 € - 0,1586 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
Väritön
Nailon
4.0 mm
0,2946 € - 0,5346 € 3400 Varastossa
M8
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,8195 € - 2,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
1,096 € - 2,7785 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
80.0 mm
Urallinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Väritön
Reny
2.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
M1.2
Vaaleanruskea
PEEK
3.5 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
M1.4
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
M1.4
Vaaleanruskea
PEEK
2.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Väritön
Reny
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2006 € - 0,2764 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2175 € - 0,3003 € 498 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2413 € - 0,3354 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4097 € - 0,6623 € 100 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,376 € - 0,6118 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,8251 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Nailon
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2175 € - 0,3003 € 996 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,261 € - 0,4224 € 900 Varastossa
M6
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4925 € - 0,776 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Nailon
60.0 mm
Ristipäinen kanta
0,428 € - 0,6974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi M2 x 0.4 25.0 mm Nailon Väritön

10396728

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi M2 x 0.4 4.0 mm Nailon Väritön

10294697

Hinta-alue
0,1586 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon Väritön

10326206

Hinta-alue
0,5346 € - 0,2946 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon Väritön

10326282

Hinta-alue
2,4137 € - 0,8195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 80.0 mm Nailon Väritön

10326350

Hinta-alue
2,7785 € - 1,096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 2.5 mm Reny Väritön

10342053

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 3.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10342213

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Välin halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 4.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342275

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Välin halkaisija
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 2.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342237

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Välin halkaisija
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 3.0 mm Reny Väritön

10342008

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10375112

Hinta-alue
0,2764 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10375143

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2175 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10375181

Hinta-alue
0,3354 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10375228

Hinta-alue
0,6623 € - 0,4097 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 20.0 mm Nailon Väritön

10375266

Hinta-alue
0,6118 € - 0,376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm Nailon Väritön

10375334

Hinta-alue
1,4594 € - 0,8251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

10375150

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2175 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10375198

Hinta-alue
0,4224 € - 0,261 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 60.0 mm Nailon Väritön

10375235

Hinta-alue
0,776 € - 0,4925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm Nailon Väritön

10375273

Hinta-alue
0,6974 € - 0,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta