Valikko Haku

Ruuvi M8 x 1.25 50.0 mm Nailon Väritön

Tämä lovettu matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Viittaa ISO 1580, NF E 25-128 ja DIN 85 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa
Essentra tuotenumero:

10298886

Valmistajan tuotenumero:

50M080125N050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2491 €
2500 - 9999 0,2242 €
10000 + 0,2017 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

124,55 €

500 x 0,2491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 4.8 mm
Kierrekoko M8 x 1.25
Kierteen pituus 50.0 mm
Materiaali Nailon
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 85, ISO 1580NF E 25-128
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä