Valikko Haku

Kompressiosalvat - T-kahva

Varastossa

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Puristuskapasiteetti Avaimen tyyppi Osta
7,3355 € - 11,4108 € 3 Varastossa
Kromattu
32.0 mm
Avaimellinen CH751
20123642 7,4531 € - 11,5937 € 12 Varastossa
Kromattu
20.0 mm
Ei avainta
28,4362 € - 39,8106 € 46 Varastossa
Jauhemaalattu musta pinnoite
22.0 mm
Avaimellinen CH751
23,9181 € - 33,4854 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kromattu
32.0 mm
Ei avainta
9,3965 € - 14,6168 € 22 Varastossa
32.0 mm
28,4362 € - 39,8106 € 148 Varastossa
20.0 mm
9,0486 € - 14,0756 € 99 Varastossa
Jauhemaalattu
20.0 mm
Ei avainta
28,4362 € - 39,8106 € 72 Varastossa
Jauhemaalattu
35.0 mm
Avaimellinen CH751
23,9181 € - 33,4854 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
9,3965 € - 14,6168 € 20 Varastossa
28.0 mm
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,3965 € - 14,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
7,4531 € - 11,5937 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
9,3965 € - 14,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
9,3965 € - 14,6168 € 25 Varastossa
24.0 mm
9,0486 € - 14,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
8,8593 € - 13,7812 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
  • / 3
Jigipuristin Avaimellinen CH751 32.0 mm Kromattu

20123659

Hinta-alue
11,4108 € - 7,3355 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20123642

Hinta-alue
11,5937 € - 7,4531 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    46.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
Jigipuristin Avaimellinen CH751 22.0 mm Sinkkiseos

20123666

Hinta-alue
39,8106 € - 28,4362 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Teräs

20123635

Hinta-alue
33,4854 € - 23,9181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    46.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
Jigipuristin

20123710

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20123673

Hinta-alue
39,8106 € - 28,4362 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin 20.0 mm 20.0 mm Sinkkiseos

20123734

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    20.0 mm
Jigipuristin 35.0 mm 35.0 mm Sinkkiseos

20123741

Hinta-alue
39,8106 € - 28,4362 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    35.0 mm
Jigipuristin 38.0 mm

20066444

Hinta-alue
33,4854 € - 23,9181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    38.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066017

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin 24.0 mm

20066307

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 28.0 mm

20066031

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 24.0 mm

20066284

Hinta-alue
11,5937 € - 7,4531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 28.0 mm

20066321

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    28.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm

20066260

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 32.0 mm

20066055

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    32.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 24.0 mm

20065935

Hinta-alue
14,6168 € - 9,3965 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    24.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm

20066598

Hinta-alue
14,0756 € - 9,0486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20065881

Hinta-alue
13,7812 € - 8,8593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    22.0 mm
  • Kahvan kokonaisleveys
    80.0 mm
Jigipuristin

20066468


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Puristuskapasiteetti
    38.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000