Valikko Haku

Jigipuristin

Puristussalpa, jossa T-kahva, lukittuva. Kaksi avainta kuuluu toimitukseen. Käsikäyttöinen muoto. Toimitetaan tiivistenauhan mukana, 6 mm:n esiasetettu puristus.
Essentra tuotenumero:

20065881

Valmistajan tuotenumero:

2401110760E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 13,7812 €
25 - 124 9,8437 €
125 + 8,8593 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,78 €

1 x 13,7812 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Puristuskapasiteetti 22.0 mm
Kahvan kokonaisleveys 80.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä