Valikko Haku

Jigipuristin 28.0 mm

Puristussalpa, jossa T-kahva, lukkiutumaton. Käsikäyttöinen muoto. Mukana toimitetaan tiivistenauha ja 6 mm:n esiasetettu puristus.
Essentra tuotenumero:

20066321

Valmistajan tuotenumero:

2401120038E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,4276 €
25 - 124 10,3054 €
125 + 9,2749 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,43 €

1 x 14,4276 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Puristuskapasiteetti 28.0 mm
Kahvan kokonaisleveys 80.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä