Valikko Haku

Jigipuristin 24.0 mm

Puristussalpa, jossa T-kahva, lukittuva. Kaksi avainta kuuluu toimitukseen. Käsikäyttöinen muoto. Toimitetaan tiivistenauhan mukana, 6 mm:n esiasetettu puristus.
Essentra tuotenumero:

20065935

Valmistajan tuotenumero:

2401120759E

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,6168 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3965 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,62 €

1 x 14,6168 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Puristuskapasiteetti 24.0 mm
Kahvan kokonaisleveys 80.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä