Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Maksimikompressio | Asennussuunta | Salpamateriaali | Avaimen tyyppi | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,335 € - 24,3993 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,099 € - 23,9662 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,7735 € - 23,3697 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,335 € - 24,3993 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,4297 € - 24,5718 € | 2 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,7735 € - 23,3697 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,9265 € - 23,6511 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,335 € - 24,3993 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,099 € - 23,9662 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,4297 € - 24,5718 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,9265 € - 23,6511 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
4402402801002E | 105,1681 € - 105,1681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
105,1681 € - 105,1681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Erityisavain
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa