Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2058 € - 11,3108 € | 100 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8685 € - 15,7874 € | 630 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4059 € - 10,3144 € | 5 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,2921 € - 24,895 € | 199 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6473 € - 1,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 1,3827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5374 € - 0,8742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 1,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 1,2445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9022 € - 1,7661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8719 € - 1,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,2806 € | 18415 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0434 € - 1,6881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3241 € | 10955 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,0995 € - 22,2068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5901 € - 0,7563 € | 7000 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PPS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,4701 € | 3233 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3929 € | 39606 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5936 € | 22600 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7901 € - 9,5837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm