Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4516 € - 9,1637 € | 103 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7531 € - 11,9703 € | 55 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,3009 € - 7,7323 € | 900 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,3602 € - 11,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 500 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4082 € - 0,4082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5027 € - 0,5027 € | 500 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,6725 € - 10,6512 € | 90 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,9142 € - 14,6367 € | 1014 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4334 € - 0,456 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4334 € - 0,456 € | 3753 Varastossa |
M5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8726 € - 9,6548 € | 5 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5374 € - 0,8742 € | 439 Varastossa |
M2
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7437 € - 1,1717 € | 300 Varastossa |
M2
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9179 € - 13,3877 € | 280 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4553 € - 7,9147 € | 208 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,3565 € - 12,7141 € | 50 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,2261 € - 18,6782 € | 318 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5476 € - 1,0753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6911 € - 1,3558 € | 10 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm