Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
601 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Välilevyn pituus Osta
12,1247 € - 14,8752 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
18.0 mm
0,8363 € - 1,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,6539 € - 1,03 € 358 Varastossa
M2.5
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,6539 € - 1,03 € 1032 Varastossa
M2.5
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,6118 € - 0,9654 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
0,7591 € - 1,1942 € 461 Varastossa
M3
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
24.0 mm
0,9486 € - 1,4454 € 6416 Varastossa
M3
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
1,3457 € - 1,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,5717 € - 2,2593 € 891 Varastossa
M5
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
0,8644 € - 1,0328 € 1238 Varastossa
M6
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,2034 € - 0,2708 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
Väritön
PA
9.5 mm
0,1782 € - 0,2385 € 20998 Varastossa
M3
Väritön
PA
6.4 mm
0,1992 € - 0,2666 € 78 Varastossa
M3
Väritön
PA
12.7 mm
0,1894 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
PA
9.5 mm
0,2147 € - 0,2862 € 6000 Varastossa
M4
Väritön
PA
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
15.9 mm
0,2287 € - 0,3045 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10-32
Väritön
PA
25.4 mm
0,1782 € - 0,2385 € 15980 Varastossa
M4
Väritön
PA
6.4 mm
0,1992 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
12.7 mm
  • / 31
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 18.0 mm

10221174

Hinta-alue
14,8752 € - 12,1247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Kierrekoko
    M5
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Hinta-alue
1,3163 € - 0,8363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Hinta-alue
1,03 € - 0,6539 €

Varastotasot
358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10369661

Hinta-alue
1,03 € - 0,6539 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 6.0 mm

10369708

Hinta-alue
0,9654 € - 0,6118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 24.0 mm

10369739

Hinta-alue
1,1942 € - 0,7591 €

Varastotasot
461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Välilevyn pituus
    24.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 50.0 mm

10369777

Hinta-alue
1,4454 € - 0,9486 €

Varastotasot
6416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Hinta-alue
1,5015 € - 1,3457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 60.0 mm

10369852

Hinta-alue
2,2593 € - 1,5717 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M5
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10369890

Hinta-alue
1,0328 € - 0,8644 €

Varastotasot
1238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    9.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M6
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 9.5 mm

10352465

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Halkaisija
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 6.4 mm

10352380

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1782 €

Varastotasot
20998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.7 mm

10352403

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1992 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 9.5 mm

10352397

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 19.1 mm

10352434

Hinta-alue
0,2862 € - 0,2147 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    19.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 25.4 mm

10352441


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    25.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.9 mm

10352472


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    15.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 25.4 mm

10352458

Hinta-alue
0,3045 € - 0,2287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    25.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Halkaisija
    9.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 6.4 mm

10352410

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1782 €

Varastotasot
15980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 12.7 mm

10352427

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M4
  • Halkaisija
    6.4 mm