Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 20.0 mm

This female to female hexagonal PPS standoff is designed to withstand higher temperatures than its standard Nylon counterpart. This makes it preferable for heavy duty environment applications.
Essentra tuotenumero:

10457405

Valmistajan tuotenumero:

301420059934

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,7661 €
250 - 999 1,1609 €
1000 + 0,9022 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

88,31 €

50 x 1,7661 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M4
Välilevyn pituus 20.0 mm
Koko materiaali Polyfenyleenisulfidi
Tyyppi Female-Female Spacer
Tullinimike 3926909790
Avainväli 7.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä