Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5257 € - 0,5257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 0,3956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4586 € - 0,4586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,21 € - 0,239 € | 432 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,2597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,5175 € | 10419 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4381 € - 0,7119 € | 3400 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4381 € - 0,7119 € | 398 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,8652 € | 400 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4641 € - 0,7543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8174 € - 1,2849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,8652 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,2984 € | 40 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5325 € - 0,6366 € | 998 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7872 € - 0,8995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4819 € - 0,7803 € | 1500 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4381 € - 0,7119 € | 512 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4819 € - 0,7803 € | 300 Varastossa |
Pyöreä
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,6557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5249 € - 0,8535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Nailon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa