Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4701 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4063 € - 0,4063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,2804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 1561 Varastossa |
M2
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2436 € | 450 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5108 € - 0,5108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2515 € - 0,328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4269 € - 0,4998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1812 € | 270 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,2974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 381 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 186 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,245 € - 0,245 € | 2992 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,371 € - 0,4008 € | 734 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11777 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,5388 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 519 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2308 € - 0,2662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Ruskea
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,2988 € | 20 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa