Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,442 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,442 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Ruskea
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5108 € - 0,5108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4701 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | 163 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 1000 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4701 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2549 € | 434 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruskea
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 490 Varastossa |
M2
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2007 € - 0,2679 € | 21880 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,2974 € | 1310 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 206 Varastossa |
M2
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,456 € - 0,456 € | 551 Varastossa |
M4
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3754 € - 0,4469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | 1167 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,4149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm