Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,1659 € - 0,3092 € 3195 Varastossa
Sininen
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,1492 € - 0,414 € 270 Varastossa
Sininen
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0392 € - 0,1253 € 4481 Varastossa
Sininen
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,5905 € - 0,9094 € 517 Varastossa
Sininen
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0408 € - 0,1299 € 10200 Varastossa
Sininen
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,0516 € - 0,0794 € 107 Varastossa
Sininen
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0512 € - 0,1627 € 5750 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0402 € - 0,0897 € 13000 Varastossa
Sininen
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
15.0 mm
47.0 mm
0,0419 € - 0,0652 € 2900 Varastossa
Musta
LDPE
20.0 mm
42.0 mm
98 Varastossa
Musta
LDPE
24.0 mm
30.0 mm
284 Varastossa
Musta
LDPE
47.5 mm
64.0 mm
0,0277 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
16.0 mm
40.0 mm
0,0284 € - 0,0442 € 19600 Varastossa
Musta
LDPE
18.0 mm
38.0 mm
0,0512 € - 0,0797 € 12000 Varastossa
Musta
LDPE
22.0 mm
45.0 mm
79 Varastossa
Musta
LDPE
30.0 mm
54.0 mm
49 Varastossa
Musta
LDPE
40.0 mm
58.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
34.0 mm
30.0 mm
0,0766 € - 0,1192 € 900 Varastossa
Musta
LDPE
21.5 mm
47.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
28.0 mm
30.0 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 57.2 mm 31.8 mm LDPE Sininen

10148679

Hinta-alue
0,3092 € - 0,1659 €

Varastotasot
3195 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 69.2 mm 27.7 mm LDPE Sininen

10148709

Hinta-alue
0,414 € - 0,1492 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 19.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310892

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0392 €

Varastotasot
4481 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 95.0 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148778

Hinta-alue
0,9094 € - 0,5905 €

Varastotasot
517 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 20.7 mm 8.7 mm LDPE Sininen

10148570

Hinta-alue
0,1299 € - 0,0408 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 24.9 mm 33.3 mm LDPE Sininen

10148822

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0516 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0512 €

Varastotasot
5750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 11.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148655

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0402 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.0 mm 47.0 mm LDPE Musta

20595876


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    47.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 20.0 mm 42.0 mm LDPE Musta

20595913

Hinta-alue
0,0652 € - 0,0419 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 24.0 mm 30.0 mm LDPE Musta

20595944


Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 47.5 mm 64.0 mm LDPE Musta

20595999


Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • H
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 16.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

20595883

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 18.0 mm 38.0 mm LDPE Musta

20595890

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0284 €

Varastotasot
19600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 22.0 mm 45.0 mm LDPE Musta

20595937

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0512 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 30.0 mm 54.0 mm LDPE Musta

20595968


Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 40.0 mm 58.0 mm LDPE Musta

20595982


Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 34.0 mm 30.0 mm LDPE Musta

20595975


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 21.5 mm 47.0 mm LDPE Musta

20595920

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0766 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • H
    47.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 28.0 mm 30.0 mm LDPE Musta

20595951


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000