Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset 24.0 mm 30.0 mm LDPE Musta

Tämä kierteetön päätysuoja on tarkoitettu suojaamaan kierteelliset ja kierteettömät putket, letkut ja tangot. Se pitää lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Helppo asentaa ja poistaa. Musta, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20595944

Valmistajan tuotenumero:

20595944

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.0 mm
H 30.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä