Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

Painalluksella asennettava kierteetön päätysuoja on tarkoitettu suojaamaan kierteelliset ja kierteettömät putket, letkut ja tangot. Se pitää lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Helppo asentaa ja poistaa. Sininen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10148365

Valmistajan tuotenumero:

AL1A

3250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1627 €
2500 - 24999 0,0731 €
25000 + 0,0512 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

40,68 €

250 x 0,1627 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
H 25.4 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä