Spiralguard soveltuu useimpien hydrauliikka-, paineilma- ja teollisuusletkukokoonpanojen suojaamiseen monella alalla. Sillä on erinomainen palautusmuisti, maksimoiden letkun suojan, sekä poikkeukselliset puristumisenesto-ominaisuudet. Sillä on hyvä hankautumisenkesto, se on testattu vaativissa olosuhteissa ja sillä on hyvä UV-säteilyn kesto. Spiralguard sopii yksittäisten letkojen ja useiden letkunippujen suojaukseen ja toimitetaan kätevästi laatikkoon pakattuna säilytyksen halpottamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Seinämän paksuus | Yhteensopiva letkun halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437,8786 € - 460,9228 € | 9 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
52,7799 € - 62,0909 € | 422 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
41,4328 € - 48,7468 € | 361 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
187,816 € - 208,6816 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
166,6133 € - 185,1057 € | 42 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
40,2916 € - 47,3981 € | 91 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
41,4328 € - 48,7468 € | 37 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
258,816 € - 287,5791 € | 4 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
394,6173 € - 415,3921 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
40,2916 € - 47,3981 € | 222 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
76,9782 € - 90,5557 € | 342 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
453,5311 € - 477,3922 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
258,816 € - 287,5791 € | 44 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
71,4798 € - 79,4162 € | 69 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
220,69 € - 232,3093 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
55,7625 € - 61,9612 € | 319 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
147,1353 € - 154,8772 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
52,2611 € - 58,0708 € | 219 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
96,3135 € - 107,0122 € | 373 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
474,3058 € - 483,98 € | 30 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa