Valikko Haku

Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 16mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Essentra tuotenumero:

10561324

Valmistajan tuotenumero:

SGX-20F

584 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 48,7468 €
5 - 9 46,3088 €
10 - 19 43,8578 €
20 + 41,4328 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

48,75 €

1 x 48,7468 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 20.0 mm
ID 16.0 mm
WT 2.0 mm
RL 20.0 m
PD 16.0 mm
Väri Musta
Materiaali HDPE
Käytettäväksi -4 hydrauliletku
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä