Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,05 € - 1,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
1,16 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
1,10 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
0,80 € - 1,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
0,90 € - 1,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
1,08 € - 1,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
1,96 € - 2,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,32 € - 1,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
1,41 € - 1,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
1,64 € - 2,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
1,18 € - 1,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,91 € - 2,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
25.0
0,86 € - 1,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
1,47 € - 1,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
1,81 € - 2,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,15 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
16.0
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
20.0
1,40 € - 1,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
25.0
1,07 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
12.0
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Kuusiokolokanta
2.40
1.0
2.0
10.0
  • / 3
Ruuvisuojus Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Hinta-alue
1,31 € - 1,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Hinta-alue
1,44 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Hinta-alue
1,38 € - 1,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Hinta-alue
1,00 € - 0,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834517

Hinta-alue
1,13 € - 0,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834562

Hinta-alue
1,35 € - 1,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Hinta-alue
2,44 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647

Hinta-alue
1,65 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Hinta-alue
1,76 € - 1,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Hinta-alue
2,06 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Hinta-alue
1,48 € - 1,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944

Hinta-alue
2,39 € - 1,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Hinta-alue
1,08 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Hinta-alue
1,84 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Hinta-alue
2,26 € - 1,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834746

Hinta-alue
1,44 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821

Hinta-alue
1,75 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739

Hinta-alue
1,34 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834722

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0