Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.0 mm
25,7156 € - 25,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
74,2679 € - 74,2679 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
55.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
49,8102 € - 49,8102 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
30,7601 € - 30,7601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
42.0 mm
49,8102 € - 49,8102 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
32.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 45.0 mm 25.0 mm Musta

10493885

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Musta

10494691

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 15.0 mm Väritön

10383773

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 12.0 mm Väritön

10383124

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 18.0 mm Musta

10384367

Hinta-alue
25,7156 € - 25,7156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 55.0 mm 55.0 mm Väritön

10421789

Hinta-alue
74,2679 € - 74,2679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    55.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 15.0 mm Väritön

10383834

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 20.0 mm Väritön

10493977

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Musta

10494080

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10494349

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494578

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10494462

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10495780

Hinta-alue
49,8102 € - 49,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Musta

10495728

Hinta-alue
30,7601 € - 30,7601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 12.0 mm Väritön

10470343

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 42.0 mm Väritön

10494301

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Musta

10495803

Hinta-alue
49,8102 € - 49,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 16.0 mm Väritön

10473177

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Musta

10424261

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10493779

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090