Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
74,6958 € - 74,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
60.0 mm
43,6115 € - 43,6115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.0 mm
52,4557 € - 52,4557 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
14.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
51,8591 € - 51,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
48.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
49,7453 € - 49,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
35.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
58,395 € - 58,395 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
32.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
30,423 € - 30,423 € 1 Varastossa
Väritön
20.0 mm
  • / 10
T-kulmainen liitinkiinnike 60.0 mm 60.0 mm Väritön

10495995

Hinta-alue
74,6958 € - 74,6958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10494448

Hinta-alue
43,6115 € - 43,6115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 12.0 mm Väritön

10383407

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 14.0 mm Väritön

10383537

Hinta-alue
52,4557 € - 52,4557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7307221000
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494554

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10494684

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 48.0 mm 48.0 mm Musta

10417676

Hinta-alue
51,8591 € - 51,8591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10493755

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Väritön

10494110

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10493748

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10494097

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10494257

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 35.0 mm 35.0 mm Väritön

10495810

Hinta-alue
49,7453 € - 49,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10424278

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 16.0 mm Musta

10473702

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 30.0 mm Väritön

10494011

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Väritön

10494189

Hinta-alue
58,395 € - 58,395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 30.0 mm Musta

10494547

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10385098

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10384442

Hinta-alue
30,423 € - 30,423 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090