A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,3302 € - 58,3302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,7156 € - 25,7156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 51,9369 € - 51,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 63,5952 € - 63,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,6115 € - 43,6115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,2679 € - 74,2679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 74,2679 € - 74,2679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 52,4557 € - 52,4557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,395 € - 58,395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,2136 € - 49,2136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,9369 € - 51,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa