Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1568 € - 0,1732 € 6980 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2604 € - 0,2604 € 990 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € 49245 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 8958 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 38000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1564 € - 0,1738 € 3020 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1566 € - 0,174 € 5997 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1375 € - 0,1528 € 17000 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1777 € - 0,1974 € 42020 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1865 € - 0,2072 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
0,151 € - 0,1678 € 5129 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
11.1 mm
0,1402 € - 0,1736 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1477 € - 0,1642 € 42467 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,0993 € - 0,1104 € 5137 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1929 € - 0,2143 € 13998 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
0,1424 € - 0,1583 € 12000 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
7.9 mm
0,1393 € - 0,1548 € 16000 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,1399 € - 0,1554 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1285 € - 0,1428 € 5851 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
4.8 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012826

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
6980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PES UL94 V-0 Musta

10160015

Hinta-alue
0,2604 € - 0,2604 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012864

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
49245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012840

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012888

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
8958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10011737

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014097

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1564 €

Varastotasot
3020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014134

Hinta-alue
0,174 € - 0,1566 €

Varastotasot
5997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014141

Hinta-alue
0,1528 € - 0,1375 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014073

Hinta-alue
0,1974 € - 0,1777 €

Varastotasot
42020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013694

Hinta-alue
0,2072 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013670

Hinta-alue
0,1678 € - 0,151 €

Varastotasot
5129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487587

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014059

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1477 €

Varastotasot
42467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014035

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0993 €

Varastotasot
5137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013618

Hinta-alue
0,2143 € - 0,1929 €

Varastotasot
13998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013656

Hinta-alue
0,1583 € - 0,1424 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013625

Hinta-alue
0,1548 € - 0,1393 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014110

Hinta-alue
0,1554 € - 0,1399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013632

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
5851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm