10013694
LCBST-9-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2072 € |
| 5000 + | 0,1865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pistinkiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
| Rungon halkaisija | 4.37 mm |
| Rungon halkaisija | 0.172 in |
| Reiän halkaisija A | 3.18 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.125 in |
| Reiän halkaisija B | 2.54 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.1 in |
| Lukkokannan korkeus B | 2.0 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 - 1.57 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.062 - 0.062 in |
| Paneelin paksuusalue B | 1.6 - 1.63 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.064 - 0.064 in |
| Välilevyn pituus | 14.3 mm |
| Välilevyn pituus | 0.563 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa