Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).
Sarjanumero: SR2719 ,SR2727
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1795 € - 0,2065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | 2251 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1811 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2224 € - 0,2528 € | 2804 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1811 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1811 € - 0,2081 € | 1000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2224 € - 0,2528 € | 5182 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,1948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 6700 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1811 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10005019 | 0,1157 € - 0,1286 € | 63378 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,1811 € - 0,2081 € | 2140 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1795 € - 0,2065 € | 4868 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1658 € - 0,1893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1795 € - 0,2065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1575 € - 0,181 € | 1998 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa