Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1363 € - 0,1506 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 17000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
0,1363 € - 0,1506 € 85786 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € 19000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € 179000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 1 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € 14000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 8958 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 27230 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1506 € 14068 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 1161 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1052 € - 0,1169 € 16970 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
0,1363 € - 0,1506 € 195100 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012772

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012819

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012857

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012963

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012994

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013038

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
85786 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012697

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012765

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012802

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012895

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
179000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012925

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012710

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012758

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012840

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012888

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
8958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012796

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
27230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012833

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
14068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012659

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012635

Hinta-alue
0,1169 € - 0,1052 €

Varastotasot
16970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012918

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
195100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm