Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).
Sarjanumero: SR2719 ,SR2727
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1568 € - 0,1732 € | 1985 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,189 € | 988 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1644 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,1243 € | 7334 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1811 € - 0,2081 € | 16968 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 6040 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1658 € - 0,1893 € | 5335 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1811 € - 0,2081 € | 1000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1326 € | 688 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1811 € - 0,2081 € | 962 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1811 € - 0,2081 € | 8517 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 998 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1795 € - 0,2065 € | 1218 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,181 € | 2788 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,181 € | 16888 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1811 € - 0,2081 € | 1956 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1658 € - 0,1893 € | 20395 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1658 € - 0,1893 € | 2967 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 5700 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa