Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
0,1933 € - 0,2148 € 14000 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,139 € - 0,1545 € 11000 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1929 € - 0,2143 € 13998 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
0,1098 € - 0,122 € 5623 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1424 € - 0,1583 € 12000 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
7.9 mm
0,1865 € - 0,2072 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
0,1375 € - 0,1528 € 17000 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1402 € - 0,1736 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1285 € - 0,1428 € 5851 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
4.8 mm
0,151 € - 0,1678 € 7129 Varastossa
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
11.1 mm
0,1437 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,1572 € - 0,1747 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1437 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
31.8 mm
0,1922 € - 0,2208 € 13990 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1728 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,171 € - 0,19 € 1445 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1176 € - 0,1307 € 13662 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1246 € - 0,1385 € 11000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1654 € - 0,1838 € 28790 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10012611

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014028

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1933 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014066

Hinta-alue
0,1545 € - 0,139 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013618

Hinta-alue
0,2143 € - 0,1929 €

Varastotasot
13998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014103

Hinta-alue
0,122 € - 0,1098 €

Varastotasot
5623 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013656

Hinta-alue
0,1583 € - 0,1424 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013694

Hinta-alue
0,2072 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014141

Hinta-alue
0,1528 € - 0,1375 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487587

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013632

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
5851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013670

Hinta-alue
0,1678 € - 0,151 €

Varastotasot
7129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.37 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10009062

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10009116

Hinta-alue
0,1747 € - 0,1572 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10009093

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018255

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
13990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018262

Hinta-alue
0,192 € - 0,1728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018248

Hinta-alue
0,19 € - 0,171 €

Varastotasot
1445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001219

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1176 €

Varastotasot
13662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001233

Hinta-alue
0,1385 € - 0,1246 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018125

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1654 €

Varastotasot
28790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm