Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1922 € - 0,2208 € 4974 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
10018231 0,1922 € - 0,2208 € 3485 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1815 € - 0,2016 € 2982 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1922 € - 0,2208 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1922 € - 0,2208 € 2998 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1671 € - 0,192 € 2990 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,1922 € - 0,2208 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1922 € - 0,2208 € 15131 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1671 € - 0,192 € 998 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0963 € - 0,107 € 30447 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,2023 € - 0,2248 € 7302 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1359 € - 0,151 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1151 € - 0,1279 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1629 € - 0,181 € 10000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1198 € - 0,1331 € 5000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1275 € - 0,1417 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € 7000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1333 € - 0,1481 € 5000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1629 € - 0,181 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 38.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018194

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
4974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018231

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
3485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018200

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1815 €

Varastotasot
2982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018118

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018156

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018163

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 38.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018187

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018170

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018217

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
15131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018149

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018132

Hinta-alue
0,107 € - 0,0963 €

Varastotasot
30447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018224

Hinta-alue
0,2248 € - 0,2023 €

Varastotasot
7302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001134

Hinta-alue
0,151 € - 0,1359 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001172

Hinta-alue
0,1279 € - 0,1151 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001202

Hinta-alue
0,181 € - 0,1629 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001110

Hinta-alue
0,1331 € - 0,1198 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001127

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001165

Hinta-alue
0,1525 € - 0,1372 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001189

Hinta-alue
0,1481 € - 0,1333 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001226

Hinta-alue
0,181 € - 0,1629 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm