Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
22,1808 € - 62,1443 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
22,1807 € - 29,5925 € 19 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
22,6167 € - 30,1374 € 64 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
38,5302 € - 42,8083 € 26 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
39,5248 € - 43,9118 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
53,3264 € - 59,2395 € 5 Varastossa
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
61,2832 € - 128,6947 € 20 Varastossa
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
47,7949 € - 111,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
51,4871 € - 120,1112 € 48 Varastossa
800.0 N
53,3265 € - 124,403 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
53,3264 € - 59,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
61,2832 € - 128,6947 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
44,5659 € - 104,0029 € 6 Varastossa
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
45,9556 € - 107,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
45,9556 € - 107,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
47,7949 € - 111,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
47,7949 € - 111,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
39,5248 € - 92,215 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
42,0862 € - 98,1662 € 8 Varastossa
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
42,0862 € - 98,1662 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304860

Hinta-alue
62,1443 € - 22,1808 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304853

Hinta-alue
29,5925 € - 22,1807 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304891

Hinta-alue
30,1374 € - 22,6167 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304938

Hinta-alue
42,8083 € - 38,5302 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304976

Hinta-alue
43,9118 € - 39,5248 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Teräs

10305430

Hinta-alue
59,2395 € - 53,3264 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    850.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Teräs

10305478

Hinta-alue
128,6947 € - 61,2832 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305331

Hinta-alue
111,5278 € - 47,7949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Teräs

10305379

Hinta-alue
120,1112 € - 51,4871 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Maksimivoima
    800.0 N
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Nitrattu
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Teräs

10305416

Hinta-alue
124,403 € - 53,3265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305447

Hinta-alue
59,2395 € - 53,3264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Teräs

10305485

Hinta-alue
128,6947 € - 61,2832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Teräs

10305157

Hinta-alue
104,0029 € - 44,5659 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

10305195

Hinta-alue
107,236 € - 45,9556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305232

Hinta-alue
107,236 € - 45,9556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10305287

Hinta-alue
111,5278 € - 47,7949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305324

Hinta-alue
111,5278 € - 47,7949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

10305003

Hinta-alue
92,215 € - 39,5248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

10305041

Hinta-alue
98,1662 € - 42,0862 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305072

Hinta-alue
98,1662 € - 42,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N