10305447
551933
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 57,7946 € |
| 50 + | 52,0258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tangon läpimitta | 10.0 mm |
|---|---|
| Tangon läpimitta | 0.394 in |
| Putken läpimitta | 23.0 mm |
| Putken läpimitta | 0.906 in |
| Iskun pituus | 150.0 mm |
| Iskun pituus | 5.906 in |
| Putken pituus | 7.677 in |
| Putken pituus | 195.0 mm |
| Maksimivoima | 1000.0 N |
| Maksimivoima | 1000.0 N |
| Kierrekoko | M8 |
| Valmis | Nitrattu |
| Tangon materiaali | Teräs |
| Koko materiaali | Teräs |
| Kierrepituus | 12.0 mm |
| Kierrepituus | 0.472 in |
| Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa