These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8118 € - 0,9008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 1,5197 € - 1,6976 € | 498 Varastossa |
PG-21
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6763 € - 0,7516 € | 6044 Varastossa |
M16
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,9734 € - 1,0815 € | 698 Varastossa |
PG-9
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6448 € - 0,7174 € | 450 Varastossa |
M12
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,9709 € - 3,2995 € | 100 Varastossa |
M50
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 1,5197 € - 1,6976 € | 300 Varastossa |
PG-21
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7105 € - 0,7913 € | 450 Varastossa |
PG-7
|
Harmaa
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6448 € - 0,7174 € | 2850 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8146 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG-11
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9924 € - 1,1019 € | 200 Varastossa |
PG 13.5
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8118 € - 0,9008 € | 203 Varastossa |
M20
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,6763 € - 0,7516 € | 890 Varastossa |
M16
|
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,3827 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,1295 € | 149 Varastossa |
PG-16
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8146 € - 0,9022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG-9
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4175 € - 0,4641 € | 59650 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5791 € - 0,6434 € | 48650 Varastossa |
M20
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5881 € - 1,7524 € | 4840 Varastossa |
M32
|
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5011 € - 0,5558 € | 1015 Varastossa |
M16
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa