These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6065 € - 0,6736 € | 3079 Varastossa |
M20
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5011 € - 0,5558 € | 6812 Varastossa |
M16
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,1774 € | 3511 Varastossa |
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6155 € - 1,7935 € | 20110 Varastossa |
M32
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6065 € - 0,6736 € | 7305 Varastossa |
M20
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,3274 € - 2,5876 € | 20 Varastossa |
PG 29
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,6831 € | 9221 Varastossa |
PG 9
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2716 € - 4,737 € | 353 Varastossa |
PG 48
|
Harmaa
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6286 € - 2,9161 € | 140 Varastossa |
PG 36
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,4643 € - 2,7382 € | 460 Varastossa |
M40
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,6418 € | 552 Varastossa |
M63
|
Harmaa
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,4901 € - 0,5462 € | 2312 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6555 € - 4,0799 € | 173 Varastossa |
M63
|
Musta
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,6155 € - 1,7935 € | 1900 Varastossa |
M32
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3411 € - 2,6012 € | 135 Varastossa |
M40
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6065 € - 0,6736 € | 14585 Varastossa |
1/2 in
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,1774 € | 6341 Varastossa |
M25
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3411 € - 2,6012 € | 70 Varastossa |
M40
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,1774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5011 € - 0,5558 € | 2215 Varastossa |
M16
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa