These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8671 € - 1,407 € | 13630 Varastossa |
M25
|
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,5788 € - 2,5788 € | 723 Varastossa |
PG16
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,2991 € - 12,2991 € | 10 Varastossa |
PG36
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7835 € - 0,955 € | 337 Varastossa |
PG9
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,609 € - 0,6763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 9
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0241 € - 4,0241 € | 34 Varastossa |
PG29
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4704 € - 0,6347 € | 190 Varastossa |
PG7
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5234 € - 0,5795 € | 28126 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7199 € - 0,7998 € | 200 Varastossa |
PG 11
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 0,8434 € | 30 Varastossa |
PG 16
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 1,1831 € | 273 Varastossa |
PG11
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,672 € - 2,0404 € | 100 Varastossa |
PG21
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5502 € - 9,5502 € | 28 Varastossa |
PG36
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1582 € - 1,2687 € | 10 Varastossa |
PG9
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 0,8434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 16
|
Musta
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3856 € - 2,6523 € | 368 Varastossa |
PG 29
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7199 € - 0,7998 € | 1200 Varastossa |
PG 11
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,41 € - 3,7749 € | 488 Varastossa |
PG 42
|
Musta
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0567 € - 1,1731 € | 4850 Varastossa |
M25
|
Punainen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2733 € - 2,5259 € | 2858 Varastossa |
M40
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa