Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvi 7.9 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10265819

Valmistajan tuotenumero:

468555

16600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0502 €
1000 - 1999 0,0477 €
2000 + 0,0451 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,02 €

100 x 0,0502 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 20.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 7.9 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 10.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä