Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10361542

Valmistajan tuotenumero:

22CC37C0187E

1049 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 24999 0,0332 €
25000 - 99999 0,0299 €
100000 + 0,0269 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

166,00 €

5000 x 0,0332 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 4.7 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä