Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2204 € - 0,2669 € 11104 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,3135 € - 0,3354 € 22998 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,155 € - 0,1722 € 72000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2875 € - 0,319 € 12574 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1315 € - 0,1602 € 73000 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1602 € 900 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1602 € 8999 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,2362 € - 0,2694 € 1000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1315 € - 0,1602 € 18977 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2362 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1602 € 8998 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,2362 € - 0,2694 € 10000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1377 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
0,1384 € - 0,1384 € 78 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1027 € - 0,1465 € 25200 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0967 € - 0,3079 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,1052 € - 0,3363 € 2000 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002131

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
11104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002179

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
22998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023914

Hinta-alue
0,1722 € - 0,155 €

Varastotasot
72000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Käänteislukitusteline 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10381410

Hinta-alue
0,319 € - 0,2875 €

Varastotasot
12574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Litteä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    10.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 - 1.4 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022986

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
73000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.5 - 1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023686

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023754

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023792

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
8999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023839

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023648

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023723

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
18977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023761

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023808

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023679

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023716

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 21.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151570

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151617

Hinta-alue
0,1384 € - 0,1384 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151655

Hinta-alue
0,1465 € - 0,1027 €

Varastotasot
25200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 2.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151792

Hinta-alue
0,3079 € - 0,0967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151839

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1052 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm