Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,097 € - 0,3086 € 771 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
0,099 € - 0,1417 € 10030 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1511 € - 0,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 694 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1023 € - 0,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,104 € - 0,1082 € 4924 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1091 € - 0,1561 € 998 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1139 € - 0,3622 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1134 € - 0,3594 € 1996 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
0,1052 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0972 € - 0,3106 € 200 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1035 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,104 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1008 € - 0,1443 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 7990 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1086 € - 0,1549 € 3000 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,2231 € - 0,4121 € 4790 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2012 € - 0,3737 € 2400 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,2231 € - 0,4121 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 8.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151471

Hinta-alue
0,3086 € - 0,097 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151716

Hinta-alue
0,1417 € - 0,099 €

Varastotasot
10030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023235

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023365

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151631

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023273

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
4924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151495

Hinta-alue
0,1561 € - 0,1091 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151679

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151549

Hinta-alue
0,3594 € - 0,1134 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151839

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151648

Hinta-alue
0,3106 € - 0,0972 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023358

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 13.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151501

Hinta-alue
0,3285 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023204

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151457

Hinta-alue
0,1443 € - 0,1008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023310

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
7990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151754

Hinta-alue
0,1549 € - 0,1086 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 Väritön

10331675

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2231 €

Varastotasot
4790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.6 mm
Käänteislukitusteline 2.5 mm PA6 Väritön

10184356

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.7 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm PA6 Väritön

10184394

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm