Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,0969 € - 0,1009 € 49000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1497 € - 0,1658 € 1000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1301 € - 0,1442 € 5000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1066 € - 0,1109 € 1034 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1226 € - 0,1276 € 32000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1497 € - 0,1658 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1226 € - 0,1276 € 10400 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1066 € - 0,1109 € 4924 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,2483 € - 0,4041 € 28404 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
0,2287 € - 0,4224 € 3775 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2638 € - 0,4883 € 694 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 26075 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2483 € - 0,4616 € 6309 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2301 € - 0,2554 € 15080 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 3999 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,2421 € - 0,2761 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2152 € - 0,245 € 5000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1282 € - 0,1425 € 6025 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,105 € - 0,1116 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023396

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0969 €

Varastotasot
49000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023211

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1497 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023402

Hinta-alue
0,1442 € - 0,1301 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023242

Hinta-alue
0,1109 € - 0,1066 €

Varastotasot
1034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023112

Hinta-alue
0,1276 € - 0,1226 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023150

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023266

Hinta-alue
0,1276 € - 0,1226 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023273

Hinta-alue
0,1109 € - 0,1066 €

Varastotasot
4924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 20.0 mm PA6 Väritön

10067765

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2483 €

Varastotasot
28404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 Väritön

10331668

Hinta-alue
0,4224 € - 0,2287 €

Varastotasot
3775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.6 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm PA6 Väritön

10331705

Hinta-alue
0,4883 € - 0,2638 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.6 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10184387

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
26075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 Väritön

10184424

Hinta-alue
0,4616 € - 0,2483 €

Varastotasot
6309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 Väritön

10381809

Hinta-alue
0,2554 € - 0,2301 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023792

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
3999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023839

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023709

Hinta-alue
0,2761 € - 0,2421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023747

Hinta-alue
0,245 € - 0,2152 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023945

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1282 €

Varastotasot
6025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023938

Hinta-alue
0,1116 € - 0,105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm