Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1619 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1018 € - 0,1257 € 12324 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0972 € - 0,3106 € 200 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1176 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1016 € - 0,3237 € 3500 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1077 € - 0,3421 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
0,097 € - 0,3086 € 700 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
0,1035 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,1134 € - 0,3594 € 1900 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0982 € - 0,3129 € 1200 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1196 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,097 € - 0,1385 € 727 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1615 € - 0,1793 € 4636 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2052 € - 0,228 € 13067 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,228 € 6566 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2286 € - 0,4244 € 5742 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
0,2012 € - 0,3737 € 4698 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2423 € - 0,4504 € 6996 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487754

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001820

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
12324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151648

Hinta-alue
0,3106 € - 0,0972 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151686

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151723

Hinta-alue
0,3237 € - 0,1016 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151761

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151471

Hinta-alue
0,3086 € - 0,097 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 13.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151501

Hinta-alue
0,3285 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151549

Hinta-alue
0,3594 € - 0,1134 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023372

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151440

Hinta-alue
0,3129 € - 0,0982 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023358

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151426

Hinta-alue
0,1385 € - 0,097 €

Varastotasot
727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10381786

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
4636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10001936

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023433

Hinta-alue
0,228 € - 0,2052 €

Varastotasot
13067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023471

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
6566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 10.5 mm PA6 Väritön

10331699

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2286 €

Varastotasot
5742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.6 mm
Käänteislukitusteline 3.2 mm PA6 Väritön

10184370

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
4698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 Väritön

10184417

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2423 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm