Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 976 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0616 € - 0,0767 € 2992 Varastossa
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 850 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 2881 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € 985 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
15.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0729 € - 0,0909 € 9000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030875

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10000526

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033821

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030813

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033753

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033883

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.4 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030851

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10488034

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033937

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033951

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.4 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10000564

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
2881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.3 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030929

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033739

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10030912

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    36.6 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033715

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033722

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031018

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.3 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kierreside 23.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10487914

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030790

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0729 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030806

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm