10030875
STL-3-350-16-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0667 € |
| 10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän koko | 7.9 mm |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän koko | 0.311 in |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.299 in |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 7.6 mm |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 10.2 mm |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.402 in |
| Kokonaiskorkeus | 57.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 2.252 in |
| Välilevyn pituus | 25.4 mm |
| Välilevyn pituus | 1 in |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Fir Tree |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa