Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0643 € - 0,08 € 3065 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,1081 € - 0,1201 € 5973 Varastossa
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 22960 Varastossa
7.9 mm
Väritön
15.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 4996 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10030844

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 32.5 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10031087

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
3065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    53.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033784

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034057

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033777

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033944

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.4 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10636077

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10488041

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    77.3 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033814

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033807

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030905

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034095

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
5973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.5 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031070

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
22960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kiertositeet 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033906

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.4 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030837

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10488010

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033746

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
4996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033876

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.4 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033920

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034071

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm