Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1741 € - 12,9668 € | 5 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,058 € - 13,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,6227 € - 14,9174 € | 224 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | 850 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,683 € - 12,9668 € | 13 Varastossa |
Litteä
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 976 Varastossa |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,781 € - 13,4719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,159 € | 17666 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 592 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10255568 | 0,0423 € - 0,0495 € | 61547 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0499 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,4163 € - 0,5828 € | 2286 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 24,867 € - 33,301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,9427 € - 29,4979 € | 1 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2705 € | 1100 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 4096 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4056 € - 0,5679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1141 € | 4840 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2927 € | 1176 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1317 € | 11600 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm